Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Yarway-P-P001007

Valvole a spillo per strumenti Yarway serie 8130

Descrizione del prodotto

Valvola a spillo per strumenti in acciaio forgiato classe 2500.

Funzionalità

  • Design con ingresso superiore, consente la rimozione delle parti senza rimuovere la valvola dalla linea.
  • Corpo forgiato in un solo pezzo, nessuna perdita dalla guarnizione.
  • Disco in acciaio inossidabile con punto ad ago integrale per un controllo accurato.
  • Sedi temprate integrali.
  • Glifo per carichi pesanti, forgiato in un solo pezzo, per la massima rigidità.
  • La flangia con pressacavi forgiata monoblocco consente la sostituzione della guarnizione senza disassemblare la valvola.
  • Rivestimento resistente alla corrosione.
  • Disponibile in connessioni socket-weld e filettate per pressioni fino a 6000 psig a 100 °F.
Certificazioni
ASME B31.1
Connessione
Socket-weld, filettata
Materiale
Inox, acciaio inossidabile 316, acciaio inossidabile
Temperatura di esercizio
Alta temperatura (>250 ºF), alta temperatura, oltre 204 ºC (400 ºF), da -50 ºC a 250 ºC (da -58 ºF a 482 ºF).
Classe di pressione
ASME
Classe arresto
Classe V (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 1/4 / DN 8, NPS 1/2 / DN 15, NPS 3/8 / DN 10
Dimensioni della valvola standard
NPS
Tipo di valvola
A globo

Documenti e schemi