La cattura del carbonio ripulisce il gas naturale
Le tecnologie di cattura del carbonio sono essenziali per creare un futuro più sostenibile per le aziende e le persone di tutto il mondo. Infatti, per raggiungere lo zero netto di emissioni, la capacità di cattura del carbonio deve aumentare di oltre cento volte entro il 2050. In tutto il mondo si sta lavorando in tal senso, con un numero crescente di governi e aziende che investe nella cattura, nell’utilizzo e nello stoccaggio del carbonio (CCUS).
QatarEnergy ha recentemente annunciato la sua nuova strategia di sostenibilità, con l’obiettivo di ridurre del 25% l’intensità delle emissioni dei suoi impianti di gas naturale liquefatto (GNL). Sfruttando la partnership di automazione con Emerson, QatarEnergy svilupperà processi di cattura e utilizzo del carbonio. Il Qatar è il maggior produttore ed esportatore di GNL al mondo e sta realizzando impianti molto estesi per aumentare del 40% la produzione di GNL, riducendo al contempo le emissioni di carbonio.