Montaggio di gruppi propulsori
Emerson fornisce ai produttori automobilistici componenti e dispositivi intelligenti per il montaggio di sistemi di gruppi propulsori.
Sempre più spesso le macchine industriali sono comandate da remoto mediante reti industriali, creando una richiesta crescente di alimentazione sul campo distribuita e dispositivi di produzione intelligenti. Emerson riunisce una rete globale di esperti in automazione industriale in grado di fornire la tecnologia e le conoscenze di progettazione per aiutare i produttori automobilistici e di macchine a montare i gruppi propulsori in modo efficiente.
Con più configurazioni per gruppi propulsori costruite sulla stessa linea, la corretta divisione in stadi e la selezione dei componenti di assemblaggio finali possono risultare complesse. La tecnologia e l’esperienza di Emerson possono aiutare i produttori a soddisfare le esigenze di produzione, migliorando allo stesso tempo velocità, efficienza e rendimento. I nostri componenti di controllo del movimento fermano, muovono o morsettano i componenti durante le operazioni di realizzazione e montaggio, mentre le valvole e l’elettronica fieldbus che produciamo offrono un’elevata affidabilità e un ciclo vitale eccezionale ai sistemi operativi degli impianti.
Aumenta l’affidabilità e i tempi di attività grazie alla tecnologia che monitora la salute complessiva del sistema. Fatti strada nella valanga di dati grazie a informazioni che ti consentono di prendere decisioni di manutenzione predittiva redditizie. Rimani al comando delle operazioni, ovunque ti trovi, grazie all’intelligenza di rete che consente ai dispositivi di condividere automaticamente i dati e ottimizzare i sistemi di produzione.
Mantieni la linea di assemblaggio redditizia e in funzione. I nostri versatili alimentatori offrono un’alimentazione sul campo distribuita e da remoto ai controlli per macchinari, eliminando la complessità e i costi di custodie e cablaggi inutili in una struttura moderna. La nostra tecnologia di illuminazione fornisce luci utili a ridurre i pericoli in ambienti di assemblaggio e stoccaggio componenti. Effettuiamo ammodernamenti di unità HID con nuove unità LED ad alta efficienza energetica, estendendo la longevità della struttura e delle unità dell’utente.