Produzione e montaggio automobilistici
Tecnologia intelligente ed economica per realizzare automobili innovative ed ecologiche.
Nella produzione e nel montaggio automobilistici, è fondamentale tenersi al passo con le tendenze attuali ottimizzando al contempo i risparmi nei costi e i miglioramenti della produttività. Emerson può aiutarvi ad affrontare queste sfide riducendo i tempi di installazione e messa in servizio e contribuendo a garantire un funzionamento sicuro ed efficiente.
Caso di studio
Attualmente i produttori di parti originali (OEM) e gli utenti sono molto interessati e focalizzati sulla sicurezza dei macchinari di produzione. La sicurezza in zone offre molti vantaggi rispetto ai tradizionali circuiti di sicurezza discreti e garantisce la conformità ai requisiti della Direttiva macchine e dello standard ISO 13849-1.