Preparazione di tamponi e fluidi
Ottimizza i processi di preparazione per le biotecnologie per garantire una miscelazione e una distribuzione efficaci di fluidi e tamponi.
La preparazione accurata dei fluidi e dei tamponi è fondamentale per un processo di produzione nel settore delle biotecnologie. Indipendentemente dal fatto che un processo si basi sulla modalità batch o sulla produzione di tamponi in linea, il mancato conseguimento di miscele corrette di questi componenti chiave può portare alla perdita di prodotto e all'aumento dei costi operativi. Le tecnologie e i sistemi di controllo di Emerson offrono funzionalità di gestione avanzate per la preparazione e la distribuzione di fluidi e tamponi per garantire che siano disponibili quando e dove necessari.
La produzione nel settore delle biotecnologie si basa su fluidi e tamponi accuratamente preparati, ma un'agitazione inefficace può compromettere le prestazioni di questi componenti critici e mettere a rischio le operazioni a valle. Una miscelazione impropria di fluidi e tamponi può comportare perdite significative di prodotto e un aumento dei costi operativi. Le tecnologie di Emerson offrono informazioni e controllo dei processi di agitazione migliorati per consentire alle strutture di produzione del settore delle biotecnologie di produrre tamponi e fluidi omogenei e specifici, nonché di proteggere i macchinari da danni.
Miglioramento dell'efficienza della manutenzione con diagnostica predittiva in tempo reale con dispositivi da campo intelligenti.
Deviazioni nel pH del terreno di coltura possono inibire la crescita o danneggiare una coltura cellulare e l'incapacità di controllare accuratamente il pH dei tamponi durante un processo di bioproduzione può causare danni al prodotto o risultati di purificazione imprevedibili. Le tecnologie di misura e controllo di Emerson offrono una soluzione di gestione standardizzata e automatizzata per il monitoraggio e il controllo efficace del pH per garantire una crescita ottimale di colture di cellule e separazioni efficaci.
La più ampia selezione al mondo di elettrovalvole a 2 vie, a 3 vie e a 4 vie, progettate per gestire impegnative applicazioni di controllo dei fluidi.
Ideali per applicazioni di controllo dei processi sanitari, i misuratori di portata Serie H sono misuratori precisi, a bassa frequenza e affidabilità elevata con un design compatto, drenante e pulibile.
Miglioramento dell'efficienza della manutenzione con diagnostica predittiva in tempo reale con dispositivi da campo intelligenti.
Una gestione inadeguata della portata può portare ad aggiunte volumetriche imprecise a fluidi e tamponi, con conseguenti soluzioni inefficaci in grado di far naufragare un processo. Il portafoglio di funzionalità di controllo della portata di Emerson contribuisce a garantire la preparazione accurata di tamponi e fluidi consentendo un controllo di processo avanzato con tecnologie quali sistemi di controllo distribuito e misuratori di portata robusti che offrono un'ampia gamma di diametri dei tubi, accuratezza di misurazione della portata e turndown per fornire dati continui e affidabili.
La più ampia selezione al mondo di elettrovalvole a 2 vie, a 3 vie e a 4 vie, progettate per gestire impegnative applicazioni di controllo dei fluidi.
Procedure di tracciamento dei materiali non accurate e inefficienti possono ostacolare i processi di bioproduzione, contribuendo a errori di produzione, compromissione del controllo qualità e mancato rispetto delle normative. Il sistema Syncade di Emerson consente una gestione efficiente dei materiali attraverso transazioni e documentazione elettroniche dei movimenti dei materiali e dell'inventario. Gli operatori possono creare, gestire ed eseguire ordini di materiali, nonché generare audit trail per eventi di produzione e record dei batch per garantire la conformità.
Ideali per applicazioni di controllo dei processi sanitari, i misuratori di portata Serie H sono misuratori precisi, a bassa frequenza e affidabilità elevata con un design compatto, drenante e pulibile.
La più ampia selezione al mondo di elettrovalvole a 2 vie, a 3 vie e a 4 vie, progettate per gestire impegnative applicazioni di controllo dei fluidi.
Dato l'elevato costo dei tamponi e la loro importanza in un processo di bioproduzione, garantire la loro efficacia è essenziale per mantenere gli standard di produzione. Tamponi preparati in modo non corretto possono ostacolare le operazioni di purificazione altamente sensibili e persino danneggiare il prodotto. Per evitarlo, gli attributi di qualità di un buffer devono essere misurati accuratamente. Le tecnologie e i sistemi di controllo e misura di Emerson consentono la convalida dell'intervallo di conduttività di un tampone per garantire che i tamponi siano preparati per la massima efficacia.
La più ampia selezione al mondo di elettrovalvole a 2 vie, a 3 vie e a 4 vie, progettate per gestire impegnative applicazioni di controllo dei fluidi.
Ideali per applicazioni di controllo dei processi sanitari, i misuratori di portata Serie H sono misuratori precisi, a bassa frequenza e affidabilità elevata con un design compatto, drenante e pulibile.