Integrità e rilevamento di perdite negli oleo/gasdotti
Ensuring reliable pipeline integrity and pipeline leak detection can be done easily and remotely with the right technology.
Mantenere l'integrità delle tubazioni è la chiave per la certezza operativa a lungo termine, ma identificare adeguatamente i potenziali punti di guasto, gestire i sistemi di controllo/protezione della pressione e monitorare la corrosione/erosione e le intrusioni di servitù prediale pone ulteriori oneri sulle operazioni già critiche delle tubazioni. La suite di soluzioni Emerson per la gestione delle tubazioni può aiutare a rilevare, controllare e gestire in modo sicuro le perdite e altri eventi critici per garantire un funzionamento continuo ed efficiente della tubazione.
Anche se ci sono molte minacce all'integrità di una tubazione, la corrosione o l'erosione non rilevata può portare direttamente a eventi catastrofici con conseguenti arresti non programmati, perdita di produzione e potenzialmente perdita di proprietà e di vite umane. Con le soluzioni di gestione delle condutture di Emerson, la progressione in tempo reale della corrosione e dell'erosione può essere monitorata da qualsiasi luogo, fornendo il tempo per affrontare correttamente il problema piuttosto che reagire ad esso.
Rilevare le perdite nella rete di condutture è fondamentale, ma programmi inefficaci di integrità delle condutture possono comportare una mancanza di dati utilizzabili, il mancato rilevamento di piccole perdite e falsi allarmi che allontanano gli operatori da situazioni reali che possono portare a eventi critici. Emerson offre tecnologie all'avanguardia per fornire una misurazione accurata della portata istantanea e un monitoraggio computazionale ottimizzato delle tubazioni per garantire l'affidabilità delle tubazioni e massimizzare il ritorno sull'investimento nel rilevamento delle perdite.
La sala quadri controllo della tubazione è il centro operativo critico per un funzionamento sicuro e affidabile, ma qualsiasi mancanza di visibilità sul campo può impedire una reazione tempestiva a situazioni di domanda ed eventi critici che potrebbero avere un impatto negativo sui requisiti contrattuali e sulle consegne. Con le soluzioni operative di Emerson, la conduttura è continuamente monitorata per evitare potenziali problemi di integrità e ridurre al minimo i falsi allarmi, in modo che gli operatori possano concentrarsi sul lavoro da svolgere e mantenere l'attività in funzione senza problemi.
I controlli della pressione di esercizio delle condutture per liquidi sono fondamentali per operazioni sicure, e i colpi d’ariete incontrollati possono portare a perdite di beni, proprietà, vite umane e danni ambientali estesi, specialmente in caso di rottura della conduttura. Con le soluzioni di controllo automatizzato di Emerson, i liquidi dei colpi d’ariete possono essere catturati e immagazzinati per la reiniezione nelle condutture per minimizzare gli effetti dei colpi d’ariete, ridurre i rischi ed evitare arresti o ulteriori problemi che potrebbero influire negativamente sulle operazioni.
Se si verifica un evento critico che richiede l'isolamento di segmenti di tubazioni, è fondamentale che l'arresto e l'isolamento avvengano in modo sicuro e tempestivo. L'inosservanza di ciò può provocare eventi di colpi d'ariete, rotture di tubazioni o potenziali perdite di proprietà o di vite umane. Emerson fornisce soluzioni per l'isolamento e il controllo delle valvole per ridurre al minimo i tempi di arresto e garantire che i potenziali problemi siano isolati e controllati senza danneggiare il funzionamento o i dipendenti.
Il monitoraggio dei misuratori di ispezione delle tubazioni (PIG) durante le operazioni di pulizia e ispezione è un componente chiave della maggior parte delle operazioni di trasferimento dei liquidi, fornendo una visione preziosa e aiutando a identificare i rischi per l'integrità delle tubazioni. Le tecnologie di rilevamento PIG non intrusive di Emerson identificano le emissioni acustiche dei PIG in transito mentre si muovono attraverso le tubazioni di produzione e le traducono in dati utilizzabili per mantenere le linee libere dai detriti accumulati e funzionanti correttamente.