Le stazioni di sollevamento fognarie, i pozzetti a secco e i pozzetti di sollevamento e portata sono utilizzati per trasportare le acque reflue da quote basse ad alte. Vengono inoltre comunemente utilizzate insieme alle stazioni di pompaggio negli impianti di trattamento delle acque reflue. Il trasmettitore di livello e portata Rosemount 1208 è dotato di un fascio FMCW stretto da 80 GHz che ignora oggetti come scale, tubi o catene, consentendo il montaggio del sensore in cima al pozzetto. Abbinando il sensore di livello al controller Rosemount 3490 si ottiene un sistema di controllo delle pompe completamente automatizzato.