I sistemi fognari trasportano le acque nere domestiche e industriali fino agli impianti di trattamento. Le fognature possono essere a canale aperto o con tubi chiusi, ma il loro funzionamento è abbastanza simile. Queste applicazioni sono molto spiacevoli da gestire per i tecnici di strumentazione, ecco perché l'installazione deve essere rapida e semplice. Il trasmettitore di portata e livello 1208 Rosemount misura in modo accurato e affidabile il livello delle fognature e la sua custodia in PVDF è resistente all'immersione, all'accumulo di residui e alla condensa.