I serbatoi di stoccaggio si possono utilizzare per diverse applicazioni per i servizi nell'industria di processo e in impianti per il trattamento di acque e acque reflue, come lo stoccaggio di acqua, sostanze chimiche o prodotti alimentari finiti. Alcuni dei problemi che queste applicazioni possono comportare sono fluidi corrosivi, condensa, schiuma e incrostazioni. Il sensore di livello e portata Rosemount 1208 è resistente alla corrosione, è approvato per l'acqua potabile e per gli alimenti ed è dotato di uno stretto angolo del fascio FMCW a 80 GHz per evitare le ostruzioni interne. Il trasmettitore non ha zone morte, caratteristica che contribuisce ad aumentare l'utilizzo del serbatoio.