La nuova generazione di smart switch e safety switch DeltaV™ garantisce risparmi, maggiore sicurezza e una più facile integrazione dei componenti pronti all'uso. Immagine ad alta risoluzione
La nuova generazione di smart switch e safety switch DeltaV™ garantisce risparmi sui componenti pronti all'uso e offre una più facile integrazione e una maggiore flessibilità in termini di configurazione
AUSTIN, Texas (13 novembre 2023) - Emerson, leader mondiale nei settori del software e dell'ingegneria, ha presentato la nuova generazione di DeltaV™ Smart Switch e Safety Switch, progettati con l'obiettivo di aumentare la sicurezza e migliorare le prestazioni negli ambienti ostili di oggi.
I nuovi smart switch riducono il costo dei componenti commerciali pronti all'uso grazie al software e alle caratteristiche specifiche di DeltaV, progettati per garantire una più facile integrazione e la compatibilità plug-and-play con la rete di controllo di area (ACN, Area Control Network) di DeltaV, con le reti di sicurezza e con altre reti esterne all'ACN.
Gli smart switch DeltaV non richiedono alcuna configurazione speciale per funzionare sulle reti DeltaV e sono preconfigurati per rilevare gli attacchi man-in-the-middle. Le funzionalità avanzate di facile accesso del DeltaV Network Device Command Center aiutano a garantire che gli smart switch della rete siano configurati in modo coerente e sicuro. Unità di elaborazione centrale (CPU) più potenti garantiscono prestazioni migliori, mentre i circuiti integrati specifici per le applicazioni di switching offrono nuove funzionalità, come l'aumento dei buffer di rete per un migliore utilizzo della CPU e l'architettura non bloccante, che aumenta la disponibilità del sistema DeltaV.
Avvisi e segnalazioni della diagnostica di rete giungono automaticamente alle workstation DeltaV e l'applicazione DeltaV Network Device Command Center fornisce l'interfaccia per la diagnosi e risoluzione dei problemi di rete. Tutte queste funzionalità sono integrate senza la necessità di applicazioni di terze parti per il monitoraggio della rete.
Per ulteriori informazioni, visitare: Emerson.com/DeltavSmartSwitch.