DeltaV Simulation Cloud è un Software-as-a-Service (SaaS) che offre una piattaforma sicura, intuitiva e a costi contenuti per test e formazione.
High resolution image
DeltaV™ Simulation Cloud consente di accedere da qualsiasi luogo nel mondo e in qualsiasi momento alle repliche dei sistemi di controllo
AUSTIN, Texas (23 marzo 2022) - Emerson ha rilasciato per il sistema di controllo distribuito DeltaV per offrire alle aziende una piattaforma intuitiva, sicura e a impatto ridotto per progettazione, test e formazione collaborativi. Operatori e ingegneri possono connettersi a repliche simulate, gestite e manutenute da Emerson, dei propri sistemi di controllo da qualsiasi parte del mondo grazie a un'interfaccia Web sicura.
Le simulazioni dell'ambiente dell'impianto consentono alle industrie di formare il personale e testare nuove configurazioni di controllo, senza il rischio collegato alle operazioni eseguite sulle apparecchiature di produzione. Di solito, l'impatto dei processi necessari per ottenere, installare e manutenere strumenti di progettazione collaborativa e funzionalità di simulazione con hardware in sede risulta proibitivo per le piccole e medie imprese con team snelli. DeltaV Simulation Cloud rende la simulazione dei processi e la collaborazione progettuale più accessibili, offrendo i principali vantaggi senza necessità di hardware o gestione in loco. L'installazione e le licenze sono tutte immediatamente disponibili e il sistema è gestito da Emerson.
I team operativi possono ordinare una simulazione online, accessibile da qualsiasi parte del mondo, quasi come si ordina una parte di ricambio. Gli utenti dispongono di assistenza e manutenzione e, quando necessario, l'azienda può facilmente espandere la soluzione.
DeltaV Simulation Cloud opera in un ambiente sicuro e isolato, migliorando la sicurezza informatica e l'uptime durante le procedure di test e formazione. L'autenticazione multifattoriale e le funzionalità multiutente contribuiscono a garantire che il personale di tutto il mondo possa accedere contemporaneamente all'ambiente di simulazione e progettazione di un impianto 24ore su 24 e 7 giorni su 7, per una collaborazione migliore e più sicura che ottimizza le prestazioni dell'impianto.