I nuovi controllori compatti di Emerson incrementano il ROI dei costruttori

PLC, PAC, PACSystems, Programmable Logic Controller, Industrial Computing, edge computing, controllori edge, CPE200

I controllori CPE Serie 200 offrono comunicazioni aperte tramite OPC UA Secure e altri protocolli industriali comuni per consentire la connettività flessibile a una vasta gamma di dispositivi su Ethernet 1 GB ad alta velocità.
Immagine ad alta risoluzione

La famiglia PACSystems RSTi-EP CPE200 consente di risparmiare tempo e denaro grazie a sicurezza integrata, protocolli aperti e prestazioni elevate immediatamente disponibili

AUSTIN, Texas (26 maggio 2022) - Emerson, leader globale nei settori di software, tecnologia e ingegneria, ha annunciato oggi il rilascio dei nuovi controllori programmabili di automazione (PAC, Programmable Automation Controller) PACSystems™ RSTi-EP CPE 200. Questa nuova famiglia di sistemi PACS compatti aiuta gli OEM a soddisfare le esigenze dei clienti riducendo al minimo la necessità di competenze specialistiche nella progettazione del software. I controllori CPE 200 offrono un'ampia capacità in termini di PLC (Programmable Logic Controller) in un design compatto, economico e predisposto per l'IIoT, in modo che gli OEM non debbano sacrificare le prestazioni in nome dei prezzi.

Per restare competitivi, i produttori di macchine OEM devono fornire attrezzature pronte a supportare le analisi e offrire agli utenti finali un vantaggio competitivo grazie a maggiori efficienza, velocità e qualità. Tuttavia, man mano che sviluppano soluzioni innovative per la movimentazione dei materiali, le biotecnologie e altro ancora, i costruttori possono avere difficoltà a programmare e implementare sistemi di controllo delle macchine nei tempi e nei limiti del budget, con le prestazioni, la sicurezza e la connettività flessibile richieste dai clienti. La serie CPE 200 risolve questi problemi grazie alla sicurezza intrinseca, la programmazione e le comunicazioni aperte integrate per semplificare la connettività alle piattaforme software di analisi esterne, riducendo al contempo costi e complessità per OEM e utenti finali.

"Ottenere un vantaggio competitivo nel mercato odierno significa avere la flessibilità di connettersi all'ampia gamma di apparecchiature utilizzate dagli utenti finali nell'ambito dei loro processi e supportare una connettività aperta e sicura, per consentire un facile accesso alle piattaforme di analisi sia in sede che ospitate su cloud", ha dichiarato Jeff Householder, Presidente di Emerson Machine Automation Solutions. "I controllori della serie CPE 200 utilizzano l'architettura a sicurezza informatica intrinseca di Emerson, le funzionalità di programmazione comuni e la disponibilità di opzioni IIoT, attualmente assenti nei PLC compatti legacy".

I controllori offrono comunicazioni aperte mediante il supporto nativo e pre-concesso in licenza per OPC UA Secure e gli altri protocolli industriali più diffusi, per una connettività flessibile su Gigabit Ethernet ad alta velocità. I linguaggi di programmazione IEC 61131 e C (il linguaggio di programmazione più diffuso e facile da usare al mondo) aiutano i progettisti a scrivere ed eseguire algoritmi ad alte prestazioni che consentono di adottare strategie di produzione proprietarie e tecnologie di automazione avanzate.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  Twitter Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portafoglio di prodotti di automazione leader del settore, compresa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson aiuta i produttori ibridi, di processo e discreti a ottimizzare le operazioni, proteggere il personale, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.