Dopo la frantumazione e la taratura, la calce viene stoccata in sili prima di entrare nel forno. La calce genera una grande quantità di polvere durante il processo di riempimento e svuotamento. Il materiale tende a diventare colloso e ad accumularsi sulle pareti del silo. Poiché si tratta di una materia prima essenziale, gli operatori devono monitorare continuamente i livelli di inventario per garantire una fornitura continua al processo di produzione del calcare.