Il PVC è il terzo polimero sintetico di plastica più prodotto al mondo. Negli stabilimenti di produzione di PVC, le resine di PVC sono un prodotto finale. Le scorte sono conservate in sili di stoccaggio prima di essere spedite o imballate. Gli operatori devono monitorare attentamente i livelli di inventario, ma la grande quantità di polvere generata durante il processo di riempimento complica l'operazione. La costante dielettrica relativamente bassa rende difficile la misurazione del livello effettivo del PVC stoccato.
Il trasmettitore di livello 5300 Rosemount è ideale per misure difficili su liquidi, fanghi e solidi e offre un'affidabilità all'avanguardia e funzioni di sicurezza in applicazioni di livello e di interfaccia. Il modello 5300 Rosemount offre numerosi vantaggi quali facilità di installazione e nessuna necessità di taratura e non viene influenzato dalle condizioni del processo. Inoltre è certificato SIL 2 e rappresenta la prima scelta per applicazioni di sicurezza. La realizzazione robusta e la potente diagnostica integrata consentono di concentrarsi sulla parte essenziale: l'impianto.