Il PVC è il terzo polimero sintetico di plastica più prodotto al mondo. In uno stabilimento di produzione di PVC, la polvere di PVC è un esempio di prodotto finale. L'inventario di polvere di PVC viene stoccata in silo prima di essere spedita o imballata. I sili possono avere dimensioni molto grandi e contenere migliaia di tonnellate ciascuno. Gli operatori devono monitorare attentamente i livelli di inventario, ma la grande quantità di polvere generata durante il processo di riempimento complica l'operazione.
Il trasmettitore di livello 5300 Rosemount è ideale per misure difficili su liquidi, fanghi e solidi e offre un'affidabilità all'avanguardia e funzioni di sicurezza in applicazioni di livello e di interfaccia. Il modello 5300 Rosemount offre numerosi vantaggi quali facilità di installazione e nessuna necessità di taratura e non viene influenzato dalle condizioni del processo. Inoltre è certificato SIL 2 e rappresenta la prima scelta per applicazioni di sicurezza. La realizzazione robusta e la potente diagnostica integrata consentono di concentrarsi sulla parte essenziale: l'impianto.