Informazioni sugli analizzatori con tecnologia Laser Quantum Cascade

Informazioni sugli analizzatori con tecnologia Laser Quantum Cascade

Rilevazione e analisi istantanea delle molecole di gas nella gamma del medio e vicino infrarosso precise e ripetibili.

Tecnologia Quantum Cascade Laser (QCL)

La tecnologia QCL è basata su un principio noto come Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS), che misura la concentrazione di tipi in miscele di gas utilizzando laser a diodo regolabili e spettrometria laser ad assorbimento. Rispetto ad altre tecniche di misura, quali i rilevatori paramagnetici (PMD) e alla chemiluminescenza, TDLAS offre capacità di rilevamento multielemento, alta precisione con un'ampia gamma dinamica, bassi requisiti di manutenzione e una lunga durata.

L'utilizzo di laser come fonti luminose spettroscopiche consente di eseguire una spettroscopia ad alta risoluzione (HRS), con QCL che offrono accesso alla preziosa parte dell'infrarosso medio (MIR) dello spettro elettromagnetico.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Tecnologia Quantum Cascade Laser (QCL)
Tecnologia Quantum Cascade Laser

Come funziona

La tecnologia laser a cascata quantica di Emerson offre una spettroscopia rapida e ad alta risoluzione per rilevare e identificare una varietà di molecole nella gamma di lunghezze d’onda infrarosse medie. Grazie all'abbinamento alla spettroscopia laser con diodo modulabile (TDL, Tunable Diode Laser), un unico strumento è ora in grado di eseguire un’analisi più estesa e monitorare la gamma di lunghezze d’onda infrarosse medie e prossime della luce spettroscopica.

Quando si applica energia all'analizzatore, il QCL si riscalda e, con l’innalzamento della temperatura, le lunghezze d’onda laser cominciano ad aumentare. Il QCL esegue quindi una scansione delle frequenze delle lunghezze d’onda per rilevare tutti i componenti di interesse prima di raffreddare il dispositivo fino a riportarlo alla temperatura iniziale. Il processo eseguito con la tecnica Chirp laser brevettata dura meno di un microsecondo, consentendo la registrazione di migliaia di spettri al secondo.

Gli analizzatori QCL possono essere configurati per disporre di un massimo di sei moduli laser ad alta risoluzione e misurare contemporaneamente fino a dodici componenti separati.

1. Piastra di base del banco ottico: rigidità maggiore per
la misurazione continua e ad alta precisione, immune alle vibrazioni e alle variazioni di temperatura.
2. Moduli laser intelligenti: esclusiva tecnologia Chirp laser a sequenziamento per la misura rapida multicomponente.
3. Specchi cammino ottico: luce diretta, giunzione rigida alla piastra di base per assicurare l’allineamento.
4. Cella di flusso: progettata per estendere la lunghezza del cammino ottico per una risoluzione maggiore delle basse concentrazioni di componenti (o analiti).
5. Rilevatore: rilevazione ultrarapida della luce emessa. 

La combinazione di tecnologie QCL e TDL in un unico analizzatore offre precisione e prestazioni di misurazione ineguagliabili per l’analisi dei gas di processo. La larghezza ridotta della linea consente la scansione di picchi individuali di componenti identificati con un’interferenza minima e senza filtrazione, cellule di riferimento o manipolazioni chemiometriche.

Uno dei principali vantaggi della tecnologia QCL è il modulo laser. Resistenti e compatti, i moduli laser del pacchetto possono essere rimossi e riparati facilmente o sostituiti secondo necessità. Collegato saldamente al banco ottico dell’analizzatore, ogni modulo è preconfigurato per rilevare fino a due componenti contemporaneamente, senza alcuna necessità di allineamento del campo.

Risorse

Prodotti fuori catalogo

Documentazione e raccomandazioni per la sostituzione di prodotti di analisi e rilevamento fuori catalogo

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.