Misuratori di portata e densità ad effetto Coriolis serie G Micro Motion™
La serie G Micro Motion offre un facile accesso ai vantaggi della tecnologia Coriolis anche quando lo spazio disponibile è limitato.
La serie G di Micro Motion è ideale per le applicazioni di monitoraggio e ottimizzazione dei processi in tutti i settori industriali, offrendo una facile selezione con modelli preconfigurati, una semplice installazione con una compattezza leader di mercato, una rapida connettività con i più recenti trasmettitori Micro Motion 4200, 1600, 4700 e 5700 e una manutenzione semplificata con Smart Meter Verification™.
La tecnologia Coriolis consente l'accesso diretto alla misura di portata massica e densità ad alta accuratezza per applicazioni su liquidi e gas. Possibilità di passare dai tradizionali misuratori di portata volumetrica ai misuratori di portata e densità Coriolis della serie G di Micro Motion per ottimizzare il processo con una maggiore accuratezza e una migliore raccolta dati a un prezzo accessibile.
Essendo il design a doppio tubo Coriolis più compatto sul mercato, la serie G di Micro Motion facilita la compatibilità con le tubazioni esistenti quando si sostituiscono i misuratori di portata tradizionali, si progettano skid con spazio limitato o si riduce il peso per applicazioni mobili o offshore.
Accedete ai più recenti trasmettitori Micro Motion che offrono facilità d'uso con schermi e pulsanti di grandi dimensioni, storico dei dati per la risoluzione dei problemi, configurazione wireless remota, opzioni di connettività avanzate e piena compatibilità con i cablaggi a 2 e 4 fili esistenti.
Riduzione dei costi di manutenzione e aumento dei tempi di funzionamento dell'impianto grazie alla diagnostica avanzata dei processi e alla Smart Meter Verification. Verifica dello stato del misuratore ad effetto Coriolis da remoto, senza interrompere il processo.