Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-5700

Trasmettitore Micro Motion 5700 per montaggio in campo

Descrizione del prodotto

Con la migliore tecnologia di misurazione e un supporto senza pari, il design intuitivo del trasmettitore 5700 garantisce totale affidabilità nelle misurazioni, preziose informazioni sul processo e una maggiore produttività grazie a soluzioni semplificate. La funzione di storico dati registra informazioni dettagliate su eventi di processo, qualità dei fluidi e stabilità delle misurazioni sia a breve che a lungo termine. Lo strumento per la verifica dello zero garantisce l'affidabilità dello zero del misuratore, analizzando le condizioni di processo per individuare potenziali problematiche nella ritaratura dello zero.

Prodotti

Search
1-23 di 128 risultati per Products
CMFS150H
5700
F300S
5700
CMFS100H
5700
F300H
5700
TA075T
5700
F025H
5700
T150T
5700
TA050T
5700
CMFS040M
5700
H025S
5700
CMFHC3M
5700
F050H
5700
F025B
5700
CMFS050P
5700
CMF300H
5700
R025P
5700
CMFHC3A
5700
CMFS007M
5700
CMFS015P
5700
F050P
5700
HPC015M
5700
CMF200B
5700
CMFS100M
5700
1
1 2 3 4 5 6
Visualizzatore locale
  • Display grafico retroilluminato
  • Controlli ottici a quattro pulsanti
  • LED per misuratore di portata-stato
  • Supporta le lingue inglese, tedesca, francese, spagnola, portoghese, russa, cinese e giapponese
Alimentazione
  • Ingresso autocommutante in c.a./c.c., riconosce automaticamente la tensione di alimentazione
  • Da 85 a 240 V c.a., 50/60 Hz, 6 W tipici, 11 W max.
  • Da 18 a 100 V c.c., 6 W tipici, 11 W max.
  • Conforme alla direttiva bassa tensione 2006/95/CE a norma IEC61010-1 Ed. 3.0 2010-06; sovratensione Categoria II, Grado di inquinamento 2
Porta di servizio universale
Il design della porta di servizio universale consente la connessione e il trasferimento dei dati tramite apparecchiature standard facilmente disponibili.
Versione con I/O configurabili
Fino a 5 canali con possibilità di licenza con le seguenti configurazioni possibili:
  • Da 1 a 3 uscite a 4-20 mA
  • Da 1 a 3 uscite a impulsi
  • Da 1 a 3 uscite discrete
  • Da 1 a 2 ingressi discreti
  • 1 ingresso mA
  • 1 Modbus/RS-485
Canale A: mA/HART
Canale B: mA/FO/DO
Canale C: mA/FO/DO/DI
Canale D: mA-ingresso/FO/DO/DI
Canale E: Modbus RS-485
Protocollo di comunicazione
WirelessHART
  • WirelessHART disponibile con l'adattatore THUM Smart Wireless 775.
Versione FOUNDATION Fieldbus
  • Canale FOUNDATION Fieldbus
  • Uscita mA
  • Uscita impulsiva
Versione PROFIBUS-PA
  • Canale PROFIBUS-PA
  • Uscita IS mA
  • Uscita IS a impulsi
Opzione visualizzatore Wi-Fi:
L'opzione di visualizzazione Wi-Fi consente la comunicazione wireless point-.to-point per configurare e caratterizzare il misuratore, scaricare file cronologici ed eseguire Smart Meter Verification per scopi di risoluzione dei problemi. Disponibile solo per la versione I/O Config 5700.
Versione a sicurezza intrinseca
Fino a 4 canali a sicurezza intrinseca con possibilità di licenza con le seguenti configurazioni:
  • Canale A: mA/HART
  • Canale B: mA
  • Canale C: mA/FO
  • Canale D: FO
  • Canale E: non utilizzato
Disponibile dispositivo SIL certificato: utilizza un circuito readback interno per verificare l'uscita in milliampere
Versione Ethernet
  • Porte Ethernet doppie che supportano EtherNet/IP, Modbus TCP e PROFINET, tutto in un unico dispositivo
  • Incluso canale aggiuntivo configurabile come uscita mA, uscita impulsiva, uscita discreta o ingresso discreto
  • Raccordi rapidi M12 preinstallati disponibili come opzione
  • Opzioni di montaggio
    • Opzioni con alloggiamento in alluminio e acciaio inossidabile per montaggio sul campo
    • Montaggio integrale su un sensore a effetto Coriolis Micro Motion ELITE (CMFS), serie F, serie H, serie R o serie T (solo alluminio)
    • Montaggio remoto su qualsiasi sensore a effetto Coriolis a 4 fili o a 9 fili Micro Motion ELITE®, serie F, serie H, serie R o serie T (versioni in alluminio e acciaio inossidabile)
    Tipi di applicazioni
    • Smart Meter Verification Professional
    • Controllo discreto dei processi batch
    • Opzione misura di petrolio e correzione API
    • Misura della concentrazione
    • Misura di fase avanzata per la correzione del flusso bifase
    • Linearizzazione a tratti per applicazioni con gas
    Certificazioni/Approvazioni
    Certificazioni pericolose
    • Classe I, Div. 1
    • Classe I, Div. 2
    • Zona 1
    • Zona 2
    Certificazione SIL/SIS
    • Le versioni 5700 Config I/O e a sicurezza intrinseca sono certificate per l'utilizzo in applicazioni di sicurezza SIL2 per uso singolo e SIL3 per uso multiplo secondo IEC 61508 Consultare il manuale di sicurezza nella sezione relativa a documenti, manuali e guide.

    Funzionalità

    • Installazioni rapide e flessibili con architettura e connessioni native Ethernet
    • Migliore risposta anche nelle applicazioni più difficili, quali controlli dei misuratori, riempimento e dosaggio, e batching
    • Acquisizione di informazioni a breve e lungo termine relative a eventi di processo, qualità dei fluidi e stabilità delle misurazioni con una cronologia dei dati
    • Monitoraggio delle misurazioni di più processi con disponibilità fino a 5 canali I/O completamente configurabili
    • Controllo dello stato del misuratore in meno di 90 secondi con Smart Meter Verification
    • Conferma semplice della taratura quando è necessario ritarare il misuratore con verifica dello zero
    • Miglioramento del controllo di processo con indicazione in tempo reale degli eventi di flusso multifase
    • Riduzione al minimo del tempo e dell'esperienza necessari per installare e utilizzare il misuratore di portata

    Documenti e schemi