Valvole a globo
Le valvole a globo Fisher offrono un'ampia versatilità di processo, risolvono le tue esigenze applicative da grandi a piccole, da caldo a freddo, da generali a severe
Una valvola di questo tipo utilizza un movimento lineare che sposta l' elemento di chiusura all'interno della superficie della sede. Presentano un corpo distinto da una cavità a forma globulare attorno alla regione della porta e sono progettate per regolare il flusso di processo, quando utilizzate insieme all' attuatore. Numerosi corpi di valvola a sede singola utilizzano una gabbia o una struttura di fermo per bloccare l’anello di tenuta, forniscono una guida dell’otturatore e un mezzo per stabilire le particolari caratteristiche del flusso della valvola. I corpi delle valvole a sede singola o con fermo possono essere facilmente modificate con la sostituzione di parti dell' otturatore per cambiare le caratteristiche del flusso o fornire flusso di capacità ridotta, attenuazione del rumore o riduzione o eliminazione della cavitazione.
Le valvole a globo sono disponibili in una varietà di dimensioni (NPS da 1/2 a 36) e offrono agli utenti livelli elevati di prestazioni e affidabilità. Possono aiutare a soddisfare una varietà di esigenze in applicazioni da grandi a piccole, da calde a fredde, da generali a gravose.
I coperchi sono disponibili in diversi tipi per adattarsi alle varie temperature delle applicazioni. La gamma include principalmente coperchi standard e a estensione opzionale, che possono essere utilizzati per proteggere i materiali di imballaggio quando la valvola è utilizzata in applicazioni estremamente calde o fredde.
Sono inoltre disponibili configurazioni di imballaggio speciali per applicazioni che richiedono di garantire livelli di concentrazione di emissioni inferiori agli standard ambientali.
Alcune delle applicazioni più diffuse delle valvole a globo includono sistemi di raffreddamento dell’acqua, sistemi di olio combustibile, sistemi di acqua di alimentazione o di alimentazione chimica, caldaie e scarichi e sfoghi di vapore e sistemi di olio lubrificante per turbine.
Le valvole a globo possono essere dotate di otturatore bilanciato o non bilanciato. Le porte bilanciate consentono la stessa pressione sopra e sotto l’otturatore e la direzione tipica del flusso è dal basso verso l’anello di tenuta. Un otturatore non bilanciato è fisso, senza fori passanti e la direzione tipica del flusso è dall’alto verso l’anello di tenuta.
Sono disponibili inoltre diversi modi per guidare l’otturatore in una valvola a globo, i più comuni sono guidati a gabbia e guidati ad asta. Le valvole guidate a gabbia possono essere utilizzate con otturatori bilanciati e non bilanciati. Questo metodo di guida utilizza il diametro esterno dell’otturatore a contatto con il diametro interno della gabbia e fornisce ottimo allineamento e stabilità dell’otturatore, tuttavia richiede tolleranze molto strette tra otturatore e gabbia. I gruppi guidati ad asta sostituiscono la gabbia con un componente chiamato seat ring retainer. Il seat ring retainer contiene una boccola che fornisce la guida per l’asta sull’otturatore. Questo modello consente un percorso del flusso aperto attorno all’otturatore, che rende gli otturatori guidati da asta l’opzione migliore con fluidi sporchi e viscosi.
Una scelta di otturatori con diverse caratteristiche di flusso consente alle valvole a globo di essere lineare, a pari percentuale o ad apertura rapida, in modo tale da poter soddisfare le richieste di capacità da 0,001 Cv fino a 12.000 Cv.
Sono inoltre disponibili otturatori speciali che sono stati progettati per evitare problemi di rumore e cavitazione in applicazioni sia sporche sia pulite.