Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-209

Valvole proporzionali ASCO™ Serie 209

Descrizione del prodotto

Le elettrovalvole proporzionali ASCO™ Serie 209 sono progettate per controllare in modo proporzionale la portata di aria, gas inerti e liquidi con elevata ripetibilità. L'azionamento avviene variando il segnale elettrico in ingresso alla bobina. Questa serie di valvole è un nuovo punto di riferimento per le precise prestazioni proporzionali di controllo della portata. È progettato per raggiungere il massimo livello di precisione, utilizzando al contempo meno potenza per consentire l'ottimizzazione e l'efficienza delle prestazioni del sistema. Le valvole sono estremamente versatili e possono essere utilizzate in più applicazioni, dal dosaggio chimico alle macchine per caffè, dai sistemi di raffreddamento alle applicazioni di celle a combustibile a idrogeno.

Prodotti

Search
1-10 di 39 risultati per Products
:
Attuazione della valvola
Elettrovalvola
Materiale del corpo
Ottone, acciaio inossidabile
Media
Aria, gas neutro, liquidi
Dimensioni tubo/porta
1/8"; 1/4"; montaggio su piano di posa
Tipo di porta
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, montaggio su piastra
Funzione
2 vie, normalmente chiusa
Portata
Da 0,02 Kv a 0,26 Kv
Tensione
12 c.c.; 24 c.c.
Pressione max differenziale/max di esercizio
Da vuoto a 16 bar
Ambiente di esercizio
Interni, esterni
Grado di protezione
IP65

Funzionalità

  • La bassa isteresi (<= 5%), l’eccellente ripetibilità (<= 1%) e l’elevata sensibilità (<= 0,2%) rendono le valvole ideali per il controllo della portata ad alta precisione
  • Non è richiesta una pressione di esercizio minima e le valvole sono particolarmente adatte per il funzionamento con vuoto
  • Le strutture interne sono progettate per funzionare quasi prive di attrito. Ciò consente un controllo di portata proporzionale molto preciso.
  • Prestazioni ed efficienza del sistema ottimali con basso assorbimento di potenza e tempi di risposta brevi fino a < = 15 ms.
  • L'architettura compatta consente di risparmiare spazio prezioso in macchinari e attrezzature complessi.
  • Le valvole proporzionali per il controllo della portata ad azione diretta sono progettate per un'ampia gamma di applicazioni per il controllo della portata molto precisa di liquidi e gas.
  • Il design interno migliorato consente alla valvola di funzionare a livelli di rumore estremamente bassi.

Documenti e schemi