Asco-P-HOV1B

Valvole di sicurezza ASCO™ HOV1B Hydramotor

Descrizione del prodotto

Le valvole ASCO Serie HOV1B sono valvole di sicurezza con corpo in bronzo con funzionamento elettroidraulico utilizzate per fornire un controllo on-off affidabile dell’olio combustibile. La sede della valvola in PTFE caricata a molla e guidata da stelo si apre entro 9 secondi dall'applicazione dell'alimentazione e si chiude entro 1 secondo dall'interruzione dell'alimentazione. Le valvole sono certificate dalle agenzie per la chiusura di sicurezza dell'olio combustibile. La serie HOV1B è costituita da un attuatore flessibile in due pezzi e il design del corpo della valvola è ideale per gli OEM che desiderano attuatore e corpo come set e per gli utenti finali ed i distributori che desiderano ridurre al minimo l'inventario combinando attuatori e corpi di valvole separati. La Serie HOV 1B è adatta per caldaie/bruciatori, forni/fornaci, inceneritori e apparecchiature di riscaldamento.

Azionamento valvola
Motorizzato
Materiale del corpo
Bronzo
Media
Olio combustibile
Dimensioni tubo/porta
1/2", 3/4”, 1"
Tipo di porta
NPTF
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Portata
4,5 - 6,0 Cv
Tensione
120 V/60 Hz, 110 V/50 Hz, 24 V/60 Hz
Pressione max differenziale/max di esercizio
300 psi
Ambiente di esercizio
Per interni (tipo 1) ed esterni (tipo 4)
Normative/Regolamenti
UL 429, FM 7400, CSA 22.2

Funzionalità

  • A tenuta ermetica e autonomo, l'attuatore elettroidraulico a estrazione è dotato di un'unità motore/pompa immersa in olio, che riduce l'usura e migliora l'affidabilità
  • La realizzazione robusta e l'ampio campo della temperatura ambiente (da -40 °C a 65,6 °C, da -40 °F a 150 °F) ne consentono l'utilizzo in ambienti difficili
  • Custodia per uso generico tipo 1 standard, tipo 4 opzionale, a tenuta stagna
  • La Serie HOV1B offre da 1/2" a 1" NPT e campo di portata da 4,5 a 6 Cv, pressione di esercizio di 300 psi e pressioni di esercizio da 4 psi a 20 psi
  • Indicazione visiva della posizione aperta e chiusa della valvola di serie
  • L'interruttore che garantisce la chiusura disponibile è un'apparecchiatura standard
  • Montabile in qualsiasi posizione per la massima flessibilità di installazione
  • Certificazione UL, approvazione FM, certificazione CSA