Asco-P-L282

Elettrovalvole per applicazioni generali ASCO™ serie L282

Descrizione del prodotto

Le valvole per applicazioni generali ASCO serie L282 sono progettate per controllare acqua, aria, gas inerti, vapore e fluidi non aggressivi. Queste valvole possono essere utilizzate per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni con controllo proporzionale e a scatto.

Prodotti

Search
1-7 di 7 risultati per Products
:
ASCO™ L282B01-ZB12K G1/2x13,5 V230/50-60Hz
Attuazione
Elettrovalvola - Servoassistita
Certificazioni
CE
IP67
cRUus
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
4
disponibilità
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Servoassistita
CE
IP67
cRUus
F
4
QuickShip
€ 66,60
ASCO™ L282B01-ZB12K G1/2x13,5 V24/50-60Hz
Attuazione
Elettrovalvola - Servoassistita
Certificazioni
CE
IP67
cRUus
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
4
disponibilità
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Servoassistita
CE
IP67
cRUus
F
4
QuickShip
€ 68,20
ASCO™ L282B01-ZB12K G1x24 V230/50-60Hz
Attuazione
Elettrovalvola - Servoassistita
Certificazioni
CE
IP67
cRUus
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
12
disponibilità
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Servoassistita
CE
IP67
cRUus
F
12
QuickShip
€ 123,30
ASCO™ L282B01-ZB12K G3/8x13,5 V230/50-60Hz
Attuazione
Elettrovalvola - Servoassistita
Certificazioni
CE
IP67
cRUus
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
2
disponibilità
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Servoassistita
CE
IP67
cRUus
F
2
QuickShip
€ 72,20
ASCO™ L282B01-ZC12A G3/4x18 V24/DC
Attuazione
Elettrovalvola - Servoassistita
Certificazioni
CE
IP67
cRUus
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
5
disponibilità
7 Day
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Servoassistita
CE
IP67
cRUus
F
5
7 Day
QuickShip
€ 85,50
ASCO™ L282B01-ZC12A G3/8x13,5 V24/DC
Attuazione
Elettrovalvola - Servoassistita
Certificazioni
CE
IP67
cRUus
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
2
disponibilità
7 Day
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Servoassistita
CE
IP67
cRUus
F
2
7 Day
QuickShip
€ 68,50
ASCO™ L282V01-ZC12A G1/2x13,5 V24/DC
Attuazione
Elettrovalvola - Servoassistita
Certificazioni
CE
IP67
cRUus
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
4
disponibilità
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Servoassistita
CE
IP67
cRUus
F
4
QuickShip
€ 80,60
Materiale corpo
Ottone, acciaio inossidabile
Azionamento valvole
Elettrovalvola - Servoassistita
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente aperte
Tubo/Dimensione raccordo
3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP
Massime pressioni ammissibili (PS)
20 bar
Temperatura del fluido
-10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +130 °C (FPM); -10 °C +140 °C (EPDM)
Viscosità massima
5° E (~37 cStokes o mm2/s)
Guarnizione
NBR; FPM; EPDM

Funzionalità

  • Valvola a membrana, servoassistita, con diametro di passaggio pieno.
  • Idonea per l'intercettazione di fluidi liquidi e gassosi.

Documenti e schemi