Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-L282B01-ZB12K G1/2x13,5 V230/50-60Hz

ASCO™ L282B01-ZB12K G1/2x13,5 V230/50-60Hz

€ 66,60
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

L282B01-ZB12K 1/2 V230/50-60Hz

Product Type
General Purpose Solenoid valves
Action
Pilot operated
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0.35 - 12 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0.35 - 12 bar
Body Material
Brass
Seat Material
Brass
Coil Class
F
Flow Factor
3.8
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 90 °C
Max Pressure
20 bar
Orifice Size
13.5 mm
Pipe Size
1/2
Sealing Material
NBR
Voltage Type
AC
Watt Rating
7.6

Funzionalità

  • Valvola a membrana, servoassistita, con diametro di passaggio pieno.
  • Idonea per l'intercettazione di fluidi liquidi e gassosi.

Documenti e schemi