Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-L377

Elettrovalvole per applicazioni generali ASCO™ serie L377

Descrizione del prodotto

Le valvole per applicazioni generali ASCO serie L377 sono progettate per controllare acqua, aria, gas inerti, vapore a fluidi non aggressivi. Queste valvole possono essere utilizzate per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni bistabili e controllo proporzionale.

Materiale corpo
Ottone
Azionamento valvole
Solenoide - A comando diretto
Funzione
3 vie - 3/2 universali, 3 vie - 3/2 normalmente aperte, 3 vie - 3/2 normalmente chiuse
Tubo/Dimensione raccordo
1/8”
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP
Pressione ammissibile Max (PS)
30 bar
Temperatura del fluido
-10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +130 °C (FPM)
Viscosità massima
5° E (~37 cStokes o mm2/s)
Tenuta:
NBR; FPM

Funzionalità

  • Elettrovalvola a comando diretto.
  • Idonea per l'intercettazione di fluidi liquidi e gassosi.
  • Idonea per il funzionamento di cilindri a singolo effetto

Documenti e schemi