Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-10900001.110/DC.970517

ASCO™ 10900001.110/DC.970517

€ 97,40
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

10900001.110 / DC.970517 ELECTRO VALVE 3/2 NC WALL APPLIED SERIES 109 NITRILE GASKET, DIAM = 1MM, AC / DC WITH SCREW HANDLE CDE, WITH CONNECTOR

Body Material
Engineered Plastics
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.03 / 0.03
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
M5
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Oxygen
Min to Max Operating Pressure (Oxygen)
0 - 15 bar
Product Weight
0.10 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 60 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 80 °C
Orifice Size
1 mm
Watt Rating
2.5 W
Connector
Included (EN175301-803, industry standard form B)
Wattage
2.5
Coil Class
F
Pipe/Port Size
M5

Funzionalità

  • L'intercambiabilità CA/CC del solenoide senza smontaggio della valvola migliora la manutenzione
  • L'operatore manuale consente una facile installazione
  • Tempo di risposta da 5 ms a 10 ms
  • Disponibile custodia opzionale antideflagrante per l'utilizzo in zone 1/21-2/22, categorie 2-3 secondo la Direttiva ATEX 2014/34/UE
  • Soddisfa tutte le direttive UE pertinenti

Documenti e schemi