Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-8290A384

ASCO™ 8290A384

€ 184,10
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PRESSURE OPERATED ASCO VALVE SERIES 290 VALVE 2/2 NC BRONZE ENTRY UNDER DISC NPTF 1/2 D=15 OPERATOR D=50 PILOT PRESSURE 4 BAR

Azionamento valvole
Motorizzate, Pneumatica - ad azionamento pneumatico
Materiale corpo
Bronzo, acciaio inossidabile
Fluido
Liquidi/gas aggressivi, aria, gas inerte, olio combustibile, acqua calda, olio leggero, ossigeno, vapore, acqua
Dimensioni tubo/raccordo
1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"
Tipo di raccordo
NPTF
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse, 2 vie - 2/2 normalmente aperte
Portata
Da 2,0 Cv a 6,0 Cv, da 6,0 Cv a 14,0 Cv, oltre 14,0 Cv
Ambiente di esercizio
Interni, esterni
Standard/normative
RoHS, Tipo 4, Tipo 4X

Funzionalità

  • Durata sperimentata nella gestione di fluidi aggressivi quali vapore, acqua calda, solventi e liquidi con sospensioni solide leggere
  • Le caratteristiche opzionali includono indicazione di posizione e controllo proporzionale
  • Robusto attuatore a tenuta stagna realizzato in materiale composito rinforzato in fibra, resistente e protetto da una doppia guarnizione O-ring
  • Guarnizione a stelo caricata a molla: il raschiatore in fluoroelastomero FKM mantiene i materiali abrasivi lontano dall'area dello stelo per una durata eccezionale
  • Movimenti uniformi dello stelo guidati da due cuscinetti sovradimensionati per la massima affidabilità
  • Design resistente ai colpi d'ariete: il fluido passa sotto l'otturatore, comportando una chiusura più lenta
  • Alcune versioni sono compatibili con FDA CFR21 per applicazioni per l'industria alimentare

Documenti e schemi