Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-E390A020

ASCO™ E390A020

€ 859,50
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PRESSURE OPERATED ASCO VALVE SERIES 390 VALVE 3/2 NC BRONZE ENTRY UNDER DISC G 1 1/2 D=40 OPERATOR D=63 PILOT PRESSURE 5 BAR

Body Material
Bronze
Flow (Cv) / Flow (Kv)
36.76 / 31.80
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1.5 (ISO 228/1)
Product Type
Pressure Operated Valve
Valve Actuation
Pressure Operated
Media
Light Oil; Water; Air, Inert Gas; Steam
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 4 bar
Min to Max Operating Pressure (Water)
0 - 4 bar
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)
0 - 4 bar
Min to Max Operating Pressure (Steam)
0 - 4 bar
Product Weight
4.50 kg
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 60 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 184 °C
Orifice Size
40 mm

Funzionalità

  • Capacità di portata elevata
  • Resistente alla contropressione
  • Attuatori esenti da manutenzione
  • Soddisfa la Direttiva europea sulle attrezzature a pressione (PED) 2014/68/UE, categoria 1 (DN > 25) o articolo 4.3 (DN ≤ 25)

Documenti e schemi