Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-L121V02-ZA10A.G1/4x3,2.24/DC

ASCO™ L121V02-ZA10A.G1/4x3,2.24/DC

€ 43,40
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

DIRECT ACTING SOLENOID VALVE-L121 SERIE-2/2 NC-G1/4" (DN8)-ORIFICE: 3,2-RESILIENT: FPM-ZA10A-24/DC-COIL CLASS: F

Product Type
General Purpose Solenoid valves
Action
Direct acting
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 4 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0 - 4 bar
Body Material
Brass
Seat Material
Brass
Coil Class
F
Flow Factor
0.3
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 50 °C
Min - Max Fluid Temperature
0 to 130 °C
Max Pressure
40 bar
Orifice Size
3.2 mm
Pipe Size
1/4
Sealing Material
FPM
Voltage Type
DC
Watt Rating
9

Funzionalità

  • Elettrovalvola ad azionamento diretto, corpo di piccole dimensioni.
  • Adatta per l’arresto di fluidi liquidi e gassosi

Documenti e schemi