Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-L172V03-ZB12A G1/8x2 V24/DC

ASCO™ L172V03-ZB12A G1/8x2 V24/DC

€ 33,90
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

2/2W-SOLENOID VALVE. 24/DC.

Product Type
General Purpose Solenoid valves
Action
Direct acting
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 6 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0 - 6 bar
Body Material
Brass
Seat Material
Brass
Coil Class
F
Flow Factor
0.11
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
0 to 130 °C
Max Pressure
50 bar
Orifice Size
2 mm
Pipe Size
1/8
Sealing Material
FPM
Voltage Type
DC
Watt Rating
5.5

Funzionalità

  • Elettrovalvola ad azionamento diretto.
  • Disponibile anche integrata su manifold (attuatori 2÷10)
  • Idonea per l'intercettazione di fluidi liquidi e gassosi.

Documenti e schemi