Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-NF8553A322.24/DC

ASCO™ NF8553A322.24/DC

€ 3.190,00
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-5/2-1/2" (DN15)-ORIFICE: 13,0-BISTABLE-STAINLESS STEEL-RESILIENT: NBR-1,8 W-COIL CLASS: F-II2GExdbIICGb/II2DExtbIIICDb-T6-IP66/67

Azionamento valvola
Elettrovalvola - A comando pneumatico
Materiale del corpo
Acciaio inox, alluminio, ottone
Fluido
Aria, gas neutri
Tubo/Dimensione raccordo
1/2"
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Funzione
3 vie - 3/2 normalmente chiuse, 4 vie - 5/2
Portata
Da 2,0 Cv a 6,0 Cv, da 1,73 a 5,19 kV
Alimentazione
24 CA, 110 CA, 120 CA, 220 CA, 480 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 120 CC, 240 CC | 50, 60
Pressione max differenziale/ max di esercizio
Vuoto 150 PSIG
Ambiente operativo
Corrosivo, pericoloso, indoor, outdoor
Normative e Regolamenti
ATEX Zona 1-21, ATEX Zona 2-22, Classe I Div 1, Classe II Div 1, IP65, SIL, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL

Funzionalità

  • Disponibile in due versioni, montata direttamente su attuatori con interfaccia NAMUR secondo VDI⁄VDE 3845 o filettata per il montaggio sul tubo
  • Corpo della valvola in alluminio, ottone o acciaio inox 316L
  • Le porte di scarico sono collegabili a tubi, offrendo una migliore protezione contro gli ambienti difficili
  • Sono disponibili solenoidi DIN, a tenuta stagna e a prova di esplosione per l'utilizzo in aree cruciali e pericolose
  • Le strutture a bassa potenza sono ideali per ubicazioni remote e ad alimentazione alternativa
  • Il blocco di sfiato integrale sfiata verso il lato della molla dell'attuatore verso lo scarico, impedendo la corrosione
  • Sono disponibili versioni a singolo e doppio solenoide che si montano in qualsiasi posizione
  • Compatibile con circuito di sicurezza funzionale fino a SIL 3
  • Tutte le porte di NAMUR sullo stesso lato per una migliore protezione da acqua e POLVERE
  • Disponibili con tutte le elettrovalvole a prova di esplosione: Ex d, Ex mb, Ex ia/Ib, Ex e mb, NEMA

Documenti e schemi