Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-SCE215B060.115/50

ASCO™ SCE215B060.115/50

€ 482,70
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-1-1/4" (DN32)-ORIFICE: 41,0-ALUMINIUM-RESILIENT: NBR-15,4 W-COIL CLASS: F-IP65

Body Material
Light Alloy
Flow (Cv) / Flow (Kv)
31.21 / 27.00
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
RP ISO 7/1
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Pilot Operated
Product Weight
1.80 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-20 - 75 °C
Min to Max Fluid Temperature
-20 - 85 °C
Orifice Size
41 mm
Voltage
115 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating
15.4 W
Connector
Included (EN175301-803; ISO 4400, industry standard form A)

Funzionalità

  • Fornisce portata elevata con Cv fino a 138 (118 kV)
  • Grazie all’alloggiamento morbido resiliente, queste valvole sono ideali per le applicazioni con aria e gas a portata elevata e bassa pressione.
  • Una gamma completa di dimensioni dei tubi fino a 3 pollici con strutture normalmente chiuse e normalmente aperte.
  • Ampia gamma di tensioni CA e CC standard
  • Disponibile progettazione opzionale silenziosa per lunga durata da 20 milioni di cicli per il servizio con aria in strutture normalmente chiuse e normalmente aperte e tubazioni da 1 pollice a 2 pollici

Documenti e schemi