Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-521

Valvole miniaturizzate a spola AVENTICS™ Serie 521

Descrizione del prodotto

La serie AVENTICS 521 è una linea di elettrovalvole miniaturizzate a spola a comando pneumatico, ideali per pilotare cilindri pneumatici. Le valvole hanno bobine di alta qualità resistenti al calore e all'umidità e adatte per elevate temperature ambiente e ambienti difficili. Possono essere montate su basi assemblabili per applicazioni manifold. Le valvole AVENTICS Serie 521 sono idonee per applicazioni di automotive, di inscatolamento, packaging e produzione di pneumatici.

Prodotti

Search
1-10 di 26 risultati per Products
:
AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 521 52100001
Attivazione
Elettricamente
Flusso (L/M)
1050 l/min
Funzione della valvola
5/2
Pressione di esercizio massima
8 bar
disponibilità
Attivazione
Flusso (L/M)
Funzione della valvola
Pressione di esercizio massima
disponibilità
Elettricamente
1050 l/min
5/2
8 bar
€ 113,90
AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 521 52100002
Attivazione
Elettricamente
Flusso (L/M)
1050 l/min
Funzione della valvola
5/2
Pressione di esercizio massima
8 bar
disponibilità
Attivazione
Flusso (L/M)
Funzione della valvola
Pressione di esercizio massima
disponibilità
Elettricamente
1050 l/min
5/2
8 bar
€ 113,90
AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 521 52100003
Attivazione
Elettricamente
Flusso (L/M)
1050 l/min
Funzione della valvola
5/2
Pressione di esercizio massima
8 bar
disponibilità
Attivazione
Flusso (L/M)
Funzione della valvola
Pressione di esercizio massima
disponibilità
Elettricamente
1050 l/min
5/2
8 bar
€ 132,70
AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 521 52100004
Attivazione
Elettricamente
Flusso (L/M)
1050 l/min
Funzione della valvola
5/2
Pressione di esercizio massima
8 bar
disponibilità
Attivazione
Flusso (L/M)
Funzione della valvola
Pressione di esercizio massima
disponibilità
Elettricamente
1050 l/min
5/2
8 bar
€ 113,90
AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 521 52100005
Attivazione
Elettricamente
Flusso (L/M)
1050 l/min
Funzione della valvola
5/2
Pressione di esercizio massima
8 bar
disponibilità
Attivazione
Flusso (L/M)
Funzione della valvola
Pressione di esercizio massima
disponibilità
Elettricamente
1050 l/min
5/2
8 bar
€ 153,70
AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 521 52100006
Attivazione
Elettricamente
Flusso (L/M)
1050 l/min
Funzione della valvola
5/2
Pressione di esercizio massima
8 bar
disponibilità
Attivazione
Flusso (L/M)
Funzione della valvola
Pressione di esercizio massima
disponibilità
Elettricamente
1050 l/min
5/2
8 bar
€ 161,10
AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 521 52100007
Attivazione
Elettricamente
Flusso (L/M)
1050 l/min
Funzione della valvola
5/2
Pressione di esercizio massima
8 bar
disponibilità
Attivazione
Flusso (L/M)
Funzione della valvola
Pressione di esercizio massima
disponibilità
Elettricamente
1050 l/min
5/2
8 bar
€ 177,60
AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 521 52100008
Attivazione
Elettricamente
Flusso (L/M)
1050 l/min
Funzione della valvola
5/2
Pressione di esercizio massima
8 bar
disponibilità
Attivazione
Flusso (L/M)
Funzione della valvola
Pressione di esercizio massima
disponibilità
Elettricamente
1050 l/min
5/2
8 bar
€ 156,50
AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie 521 52100009
Attivazione
Elettricamente
Flusso (L/M)
1050 l/min
Funzione della valvola
Centro chiuso
Pressione di esercizio massima
8 bar
disponibilità
Attivazione
Flusso (L/M)
Funzione della valvola
Pressione di esercizio massima
disponibilità
Elettricamente
1050 l/min
Centro chiuso
8 bar
€ 185,80
AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie 521 52100010
Attivazione
Elettricamente
Flusso (L/M)
1050 l/min
Funzione della valvola
Centro chiuso
Pressione di esercizio massima
8 bar
disponibilità
Attivazione
Flusso (L/M)
Funzione della valvola
Pressione di esercizio massima
disponibilità
Elettricamente
1050 l/min
Centro chiuso
8 bar
€ 194,70
Azionamento valvole
Solenoide, solenoide - A comando pneumatico
Materiale corpo
Alluminio
Mezzo
Aria, gas inerte
Dimensioni tubo/raccordo
1/4"
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP
Funzione
5/2, 5/3
Portata
Oltre 12 kV
Tensione
115 CA, 230 CA, 24 CA, 24 CC
Pressione massima differenziale/di esercizio max
Da vuoto a 10,3 bar, da vuoto a 150 psig
Standard/normative
UL

Funzionalità

  • Corpo fillettato maschio G1/4 in alluminio anodizzato con guarnizioni NBR per una maggiore durata in servizio
  • Struttura non traspirante in cui le camere di ritorno a molla dell'attuatore a semplice o doppio effetto sono raccolte con lo scarico dell'elettrovalvola
  • Gestisce aria lubrificata o non lubrificata o gas neutro
  • Range temperatura ambiente da 5 °C a 50 °C
  • Soddisfa tutte le direttive UE pertinenti

Parti e accessori

Search
1-9 di 9 risultati per Parti e accessori
:

Documenti e schemi