AVENTICS-P-615

Valvola proporzionale Sentronic TWIN AVENTICS Serie 615

Descrizione del prodotto

La Sentronic TWIN AVENTICS Serie 615 è una valvola proporzionale a vie, per controllo della pressione, che regola accuratamente la pressione per controllare aria e gas inerte. La Serie 615 è specifica per il controllo di pressioni elevate fino a 80 bar (1160 psi) e garantisce un ingombro ridotto. Una caratteristica speciale della Sentronic TWIN Serie 615 è il software ATC, fornito per consentire una regolazione ottimale del comportamento del controllo proporzionale su PC e la visualizzazione dei segnali di taratura e feedback. Altre funzionalità sono la diagnostica delle valvole, l'impostazione dei parametri e la manutenzione.

Funzione
3 vie - 3/2 normalmente chiuse o normalmente aperte
Azionamento valvola
Dimensione raccordo
1/4”
Materiale del corpo
Alluminio
Parti inerti
Acciaio inox, ottone
Tenuta
FPM, NBR, TPS
Tensione
24 V CC
Fluido
Aria, gas inerti
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, su piano di posa
Standard e normative
CE, IP65
CE, EAC, IP65

Funzionalità

  • Pressioni elevate fino a 80 bar (1160 psi)
  • Il software "ATC" consente la selezione di impostazioni personalizzate per ottimizzare le prestazioni dei circuiti di controllo
  • I diametri di passaggio hanno lo stesso diametro per tempi di risposta ridotti con pressione sia crescente che decrescente
  • Ingombro ridotto

Documenti e schemi