Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-L1

Valvole AVENTICS™ Serie L1 con azionamento pneumatico o elettropneumatico

Descrizione del prodotto

Le valvole pneumatiche AVENTICS serie L1 offrono velocità e alta portata in un design compatto. Sono disponibili a comando elettropneumatico o pneumatico. Il design sottile della serie L1 (larghezza corpo 0,875", 2,22 cm) è ideale per il montaggio in linea, mentre può anche essere montato su manifold monopezzo estrusi da 2 a 12 posizioni. Un manifold L1 a 12 stazioni è largo solo 14,11 pollici. Le valvole della serie L1 sono adatte per applicazioni nel settore automobilistico, dell’imbottigliamento, nelle sale presse e nella stampigliatura dei metalli.

B10

Prodotti

Search
1-10 di 24 risultati per Products
:
AVENTICS™ L11BA452O000030
Attivazione
Elettricamente
Uscita collegamento aria compressa
1/8 NPTF
Scarico aria compressa
1/8 NPTF
Pressione di esercizio massima
10 bar
disponibilità
3 Day
Attivazione
Uscita collegamento aria compressa
Scarico aria compressa
Pressione di esercizio massima
disponibilità
Elettricamente
1/8 NPTF
1/8 NPTF
10 bar
3 Day
QuickShip
€ 147,70
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series L1 L11BA452O000040
Attivazione
Elettricamente
Uscita collegamento aria compressa
1/8 NPTF
Scarico aria compressa
1/8 NPTF
Pressione di esercizio massima
10 bar
disponibilità
Attivazione
Uscita collegamento aria compressa
Scarico aria compressa
Pressione di esercizio massima
disponibilità
Elettricamente
1/8 NPTF
1/8 NPTF
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series L1 L11BA452O000061
Attivazione
Elettricamente
Uscita collegamento aria compressa
1/8 NPTF
Scarico aria compressa
1/8 NPTF
Pressione di esercizio massima
10 bar
disponibilità
Attivazione
Uscita collegamento aria compressa
Scarico aria compressa
Pressione di esercizio massima
disponibilità
Elettricamente
1/8 NPTF
1/8 NPTF
10 bar
AVENTICS™ L11BA452OG00030
Attivazione
Elettricamente
Uscita collegamento aria compressa
G 1/8
Scarico aria compressa
G 1/8
Pressione di esercizio massima
10 bar
disponibilità
Attivazione
Uscita collegamento aria compressa
Scarico aria compressa
Pressione di esercizio massima
disponibilità
Elettricamente
G 1/8
G 1/8
10 bar
QuickShip
€ 147,70
AVENTICS™ L11BA452OG00040
Attivazione
Elettricamente
Uscita collegamento aria compressa
G 1/8
Scarico aria compressa
G 1/8
Pressione di esercizio massima
10 bar
disponibilità
Attivazione
Uscita collegamento aria compressa
Scarico aria compressa
Pressione di esercizio massima
disponibilità
Elettricamente
G 1/8
G 1/8
10 bar
QuickShip
€ 147,70
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series L1 L11BA452OG00061
Attivazione
Elettricamente
Uscita collegamento aria compressa
G 1/8
Scarico aria compressa
G 1/8
Pressione di esercizio massima
10 bar
disponibilità
Attivazione
Uscita collegamento aria compressa
Scarico aria compressa
Pressione di esercizio massima
disponibilità
Elettricamente
G 1/8
G 1/8
10 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series L1 L11BB452O000030
Attivazione
Elettricamente
Uscita collegamento aria compressa
1/8 NPTF
Scarico aria compressa
1/8 NPTF
Pressione di esercizio massima
10 bar
disponibilità
Attivazione
Uscita collegamento aria compressa
Scarico aria compressa
Pressione di esercizio massima
disponibilità
Elettricamente
1/8 NPTF
1/8 NPTF
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series L1 L11BB452O000040
Attivazione
Elettricamente
Uscita collegamento aria compressa
1/8 NPTF
Scarico aria compressa
1/8 NPTF
Pressione di esercizio massima
10 bar
disponibilità
Attivazione
Uscita collegamento aria compressa
Scarico aria compressa
Pressione di esercizio massima
disponibilità
Elettricamente
1/8 NPTF
1/8 NPTF
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series L1 L11BB452O000061
Attivazione
Elettricamente
Uscita collegamento aria compressa
1/8 NPTF
Scarico aria compressa
1/8 NPTF
Pressione di esercizio massima
10 bar
disponibilità
Attivazione
Uscita collegamento aria compressa
Scarico aria compressa
Pressione di esercizio massima
disponibilità
Elettricamente
1/8 NPTF
1/8 NPTF
10 bar
AVENTICS™ L11BB452OG00030
Attivazione
Elettricamente
Uscita collegamento aria compressa
G 1/8
Scarico aria compressa
G 1/8
Pressione di esercizio massima
10 bar
disponibilità
Attivazione
Uscita collegamento aria compressa
Scarico aria compressa
Pressione di esercizio massima
disponibilità
Elettricamente
G 1/8
G 1/8
10 bar
QuickShip
€ 207,50
Azionamento valvole
Pneumatico - Azionamento pneumatico, solenoide - Azionamento pneumatico
Fluidi
Aria, gas inerte, vuoto
Dimensioni tubo/attacchi
1/8"; 1/4"
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Ambiente di esercizio
Interni

Funzionalità

  • Prestazioni altamente ripetibili e affidabili negli ambienti difficili
  • La struttura robusta garantisce prestazioni del ciclo di vita leader nel settore
  • Ideale per applicazioni in macchine a elevato tasso di cicli
  • Il controllo della velocità consente l’ottimizzazione della velocità del ciclo della macchina

Documenti e schemi