AVENTICS-0820030052

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie ST 0820030052

€ 159,45
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

VVST-5/2XX-SR-024DC

B10
Azionamento
elettrico
Portata nominale Qn
280 l/min
Principio di commutazione
5/2
attacco aria compressa uscita
G 1/8
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione di esercizio DC
24 V
Tolleranza di tensione DC
-10% / +10%
Azionamento↩manuale
senza ritenzione
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
ISO 15217, forma C
Elemento di comando
monostabile
Principio di tenuta
con chiusura a tenuta metallica
Pilotaggio
interno
Larghezza valvola pilota
15 mm
Tipo di valvola
valvola a cassetto
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
Reset
Con ritorno a molla
pressione di pilotaggio min.
2 bar
Pressione di pilotaggio max.
10 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa

Funzionalità

  • Corpo in acciaio inox
  • Tenuta metallo su metallo
  • Disponibilità di diversi elementi di comando meccanici
  • Montaggio a pannello