AVENTICS-0821300264

AVENTICS™ Distributore, Serie NL2-DIC 0821300264

€ 53,01
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

NL2-DIC-G014-NC2

B10
Tipo
Alimentazione centrale
Tipo
montabile in batteria
Componenti
Distributore
Posizione di montaggio
A piacere
Raccordo
G 1/4
Versione
Distributore a 1 via
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Portata nominale Qn 1 a 2
2700 l/min
Portata nominale 1 ▶ 3
2700 l/min
Peso
0.593 kg
Materiale corpo
Pressofuso di zinco
Materiale piastra frontale
Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene

Funzionalità

  • Facile da montare
  • Sono disponibili scarichi di condensa manuali, semiautomatici o completamente automatici
  • Disponibili tazze trasparenti
  • Le chiusure a baionetta garantiscono una facile manutenzione

Documenti e schemi