Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0821406502

AVENTICS™ Minislitta, Serie MSN 0821406502

€ 333,61
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

MSN-DA-006-0015

Ø pistone
6 mm
Corsa
15 mm
Principio attivo
a doppio effetto
Raccordo
M5
Ammortizzamento
elastico
Pressione di esercizio min.
2.5 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Forza del pistone in entrata, teorica
13 N
Forza del pistone in uscita, teorica
18 N
Velocità max.
0.5 m/s
Energia di ammortizzamento
0.01 J
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³
Dimensione max. particella
5 µm
Pressione per determinare le forze del pistone
6,3 bar
con guida su rotaie integrata
con guida su rotaie integrata
Peso
0.084 kg
Materiale corpo
Alluminio
Materiale asta pistone
Acciaio inox
Materiale guarnizioni
Poliuretano
Materiale tavola di guida
Alluminio
Materiale rotaia di guida
Acciaio

Funzionalità

  • Design stretto e compatto
  • Precisione della portata
  • Opzioni di montaggio illimitate

Documenti e schemi