Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0830100480

AVENTICS™ Sensore, Serie SN2 0830100480

€ 71,25
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SN2-PN-M008-030

Montaggio indiretto per serie
TRB, PRA, ITS, MNI, CSL-RD, ICM, RPC, TRR, FLT, CVI
Variante
Ad impulso prolungato
Tipo di contatto
PNP elettronico
Corrente nominale, in stato di commutazione
< 15 mA
Corrente di riposo (senza carico)
< 10 mA
Tipo di protezione
IP67
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Caduta di tensione U per Imax
≤ 2,0 V
Corrente di commutazione DC, max.
0.13 A
Frequenza di commutazione max.
2000 Hz
Precisione del punto di commutazione
±0,1 mT
Indicatore di stato LED
Giallo
Conexión eléctrica 2, grandezza filettatura
Connettore, M8
Conexión eléctrica 2, numero poli
A 3 poli
Tensione di esercizio DC, min.
10 V DC
Tensione di esercizio DC, max.
30 V DC
Tensione di esercizio AC, min.
12 V AC
Tensione di esercizio AC, max.
30 V AC
A prova di corto circuito
a prova di corto circuito, Protetto contro l’inversione di polarità
Materiale corpo
Poliammide

Funzionalità

  • Soluzione con sensore cubico per tutte le applicazioni
  • Una vasta gamma di montaggi per sensori per tutte le necessità applicative
  • Con una presa M8 (a 2, 3 e 4 pin) direttamente sulla custodia del sensore o con estremità dei fili libere
  • Manutenzione facilitata, poiché la il cavo può essere montato direttamente sul corpo
  • Disponibile ulteriore variante con estensione degli impulsi
  • Disponibile ulteriore variante con estensione degli impulsi
  • Disponibili versioni del sensore Reed e PNP elettronica

Documenti e schemi