AVENTICS-1823300036

AVENTICS™ Manicotto 1823300036

€ 19,64
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

FPT-S-RSK-G100-G100

Tipo di raccordo aria compressa
Filettatura interna
Raccordo G
G 1
Tipo di raccordo aria compressa 2
Filettatura interna
Raccordo D
G 1
Tipo
FPT-S-RSK
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Unità di fornitura
2 Pezzo
Materiale
Ottone