AVENTICS-1823391001

AVENTICS™ Serie NU2 1823391001

€ 5,06
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

NU2-S-RW1-G018-DI06

Tipo di raccordo
raccordo oscillante a gomito singolo
Tipo di raccordo aria compressa
filettatura esterna
Raccordo G
G 1/8
Tipo di raccordo aria compressa 2
raccordo ad innesto con dado di accoppiamento
Raccordo D
Ø 6
Tipo
NU2-S-RW1
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
15 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Unità di fornitura
5 Pezzo
Peso
0.036 kg
Materiale corpo
Ottone
Materiale guarnizioni
Polivinilcloruro