AVENTICS-1823391020

AVENTICS™ Nipplo doppio 1823391020

€ 5,20
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

FPT-S-RDO-G012-G038

Tipo di raccordo aria compressa
filettatura esterna
Raccordo G
G 1/2
Tipo di raccordo aria compressa 2
filettatura esterna
Raccordo D
G 3/8
Tipo
FPT-S-RDO
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Unità di fornitura
5 Pezzo
Materiale
Ottone
Materiale guarnizioni
Polivinilcloruro