AVENTICS-1823391588

AVENTICS™ Serie QR2-S-RV1 standard 1823391588

€ 4,55
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

QR2-S-RV1-G018-DA08

Tipo di raccordo
Raccordo ad innesto, a una via
Raccordo G
G 1/8
Tipo di raccordo aria compressa 2
Raccordo ad innesto
Raccordo D
Ø 8
Tipo
QR2-S-RV1
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Unità di fornitura
10 Pezzo
Peso
0.018 kg
Materiale corpo
Ottone
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale disco dentato
Acciaio inox
Materiale anello di sblocco
Ottone

Documenti e schemi