Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-5714003820

AVENTICS™ Valvola 5/3, CD01-PA 5714003820

€ 106,98
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CD01 - 5/3CC

Azionamento
pneumatico
Portata nominale Qn
650 l/min
attacco aria compressa uscita
Piastra base DIN ISO 15407-1
Tipo di raccordo
attacco a piastra
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
ATEX
adatto ad ATEX
Certificati
Privo di sostanze che contaminano la bagnatura della vernice
Norme
ISO 15407-1
Tipo di valvola
Valvola a cassetto sovrapposizione positiva
Versione
26 mm
pressione di pilotaggio min.
3 bar
Pressione di pilotaggio max.
16 bar
Temperatura ambiente min.
-15 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-15 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
esecuzione con raccordo aria compressa
centro chiuso
Attacco aria compressa ingresso
Piastra base DIN ISO 15407-1
Portata nominale Qn 1 a 2
650 l/min

Funzionalità

  • Sistema di valvole standardizzato con dimensione di 26 mm
  • Elevata flessibilità e funzionalità
  • Configurazioni specifiche personalizzate facili e flessibili mediante il configuratore online
  • Range di pressione fino a 16 bar
  • È possibile l’abbinamento con la serie CD02-AL

Documenti e schemi