AVENTICS-R412005847

AVENTICS™ Ponticelli di contatto, serie CON-CB R412005847

€ 21,29
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-CB-PI-4-1

Numero di bobine magnetiche
1
Temperatura ambiente min.
-15 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Tipo di protezione
IP65
circuito di protezione
43V bidirezionale
Attacco elettrico 1
Connettore
Numero poli
4 poli
Uscita del cavo
diritto
Uscita del cavo angolare
180°
Conexión eléctrica 2
Boccola
Conexión eléctrica 2
forma C
Numero poli
A 2 poli
Uscita del cavo
diritto
Tensione↩di esercizio
24 V
Tensione↩di esercizio
DC
Tensione di esercizio DC
24 V
Tolleranza di tensione DC
-10% / +10%
Indicatore di stato LED valvola
Giallo
Vite di fissaggio
M2,5 con intaglio
Coppia di serraggio per viti di fissaggio +0,05
0.25 Nm
Peso
0.02 kg
Corpo
polieterimmide
Guarnizioni
Gomma al fluoro

Funzionalità

  • Ponticelli di contatto per adattare valvole ad azionamento elettrico con connettore forma C
  • Particolarmente adatti per serie CD01-PA, 579/589
  • Attacco singolo tramite M12x1
  • A scatto Ø 8