AVENTICS™ Eiettore, Serie EBS R412007448

€ 26,27
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

EBS-PI-07-NN-N-N-NN-DA04-DA04-S000

Azionamento
pneumatico
Tipo
Eiettore
Esecuzione
comando pneumatico, Inline
Ugelli Ø
0.7 mm
Pressione di esercizio min.
3 bar
Pressione di esercizio max
6 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³
Dimensione max. particella
5 µm
Raccordo aria compressa
Ø 4
Attacco per vuoto+
Ø 4
Potere aspirante max.
15.9 l/min
Consumo d'aria con p.ott
25 l/min
Vuoto max. con p.ott
85 %
Livello di pressione acustica aspirata
63 dB
Livello di pressione acustica aspirante
63 dB
Peso
0.005 kg
Materiale corpo
Poliammide rinforzata in fibra di vetro
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
materiale ugello
Alluminio

Funzionalità

  • Peso ridotto ottimizzato grazie alla custodia in plastica
  • 6 livelli di prestazioni
  • Collegamento tramite raccordo a innesto o filettato
  • Elevati volumi di vuoto e aspirazione
  • Una sola custodia con due formati di ugelli
  • Opzioni di montaggio flessibili
  • Alte prestazioni con un ingombro ridotto
  • Più varianti disponibili

Documenti e schemi