Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R414008230

AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione proporzionale serie EV03 R414008230

€ 548,28
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

EV03-005-100-420-CL1P

Campo di regolazione della temperatura min.
0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
10 bar
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
11 bar
Isteresi
< 0,2 bar
Ripetibilità
< 0,18 bar
Fluido
Aria compressa
Portata nominale Qn
550 l/min
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
60 °C
Tensione di esercizio DC
24 V
Assorbimento di corrente max.
120 mA
Tipo di protezione
IP65
Indicazione
LED
Distorsione armonica consentita
5%
Dimensione max. particella
40 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Tipo
valvola a magnete
Attacco aria compressa ingresso
G 1/4
attacco aria compressa uscita
G 1/4
scarico raccordo aria compressa
G 1/4
Attacco elettrico taglia
M12

Funzionalità

  • Elevata portata con dimensioni compatte
  • Facili da assemblare
  • Leggere
  • Configurazione disponibile
  • Diverse connessioni elettriche disponibili
  • Opzioni di regolazione analogica o con I/O-Link
  • Possono essere montate su valvole manifold standard AV03 e AV05 (serie AV-EP AVENTICS)

Documenti e schemi