Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Clarkson-P-Figure 17 and 20

Valvole a ghigliottina Clarkson Figure F17 e F20

Descrizione del prodotto

Valvole a ghigliottina in versione standard e su misura, disponibili in qualsiasi lega saldabile e in svariate configurazioni.

Funzionalità

  • Costruzione che assicura la flessibilità di configurazione richiesta dalle industrie di processo moderne.
  • Le valvole sono progettate e realizzate in base alle specifiche esatte del cliente.
  • Con porte tonde, quadrate o rettangolari.
  • Unidirezionali o bidirezionali.
  • Vari materiali disponibili.
  • Sono disponibili altri materiali speciali o combinati a seconda dell’applicazione specifica.
  • Da NPS 2 a 24, 150 psi CWP.
  • Disponibili con valori di pressione nominale alti o bassi.
  • Scartamenti a norma MSS fino a NPS 24.
  • Scartamento minimo o altre dimensioni disponibili su richiesta.
Connessione
Flangiata
Materiale
Hastelloy, acciaio inossidabile 304, acciaio inossidabile 316, acciaio inossidabile, Super Duplex
Temperatura di esercizio
Maggiore di 204 °C (400 °F)
Tipo di connessione al processo
Flangiata
Tipo di sede/tenuta
A ghigliottina
Tipo di valvola
Valvola a saracinesca convenzionale
Fluidi
Solidi, liquidi/gas aggressivi, liquido, liquidi, altro
Stelo
Baderna regolabile

Documenti e schemi