Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Clarkson-P-Figure 215

Valvola a saracinesca a sedi parallele Clarkson Figure F215

Descrizione del prodotto

Valvola ideale per applicazioni con solidi e fanghi densi e con materiali abrasivi umidi o secchi.

Funzionalità

  • Valvola ideale per applicazioni con solidi e fanghi densi e con materiali abrasivi umidi o secchi.
  • Il design a saracinesca permette di attraversare i solidi assicurando un funzionamento regolare nelle applicazioni più difficili.
  • La lama con apertura tonda protegge completamente la superficie della sede in posizione aperta, offrendo una durata utile maggiore.
  • Si chiude attraverso una colonna statica di materiale.
  • Realizzata completamente in fogli e lastre pesanti.
  • Disponibile con parti a contatto con il processo in acciaio inossidabile 304, 316 e 317L o personalizzata in base a esigenze specifiche e realizzata in una vasta gamma di materiali, quali
  • Scartamenti a norma MSS.
  • Sono disponibili altri scartamenti speciali.
  • Sede con lavorazione di precisione e più guide di supporto della lama.
  • Tenuta unidirezionale.
  • Test completi di funzionamento, perdite e cicli.
  • Rapporti di test certificati su richiesta.
Gamma misure
DN 50 - 600 (NPS 2 - 24)
Pressione nominale
1.000 kPa (150 psi) CWP
Opzioni
Sede con superficie dura; porte di spurgo; saracinesca temprata; porta a V o diamantata come protezione contro lo strozzamento della saracinesca

Documenti e schemi