Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Clarkson-P-Figure 738

Attuatori pneumatici Clarkson Figure 738

Descrizione del prodotto

Il modello F738 è un attuatore pneumatico lineare, realizzato appositamente per l'utilizzo su valvole ad azionamento lineare

Funzionalità

  • Adatto a tutte le valvole ad attuazione lineare.
  • Progettato per offrire la massima forza in uscita con la minima pressione di alimentazione.
  • Progettazione fondata su semplicità e affidabilità.
  • Design robusto ma funzionale.
  • Funzionamento con o senza lubrificazione.
  • Semplice retrofit.
  • Vasta gamma di misure disponibili.
  • Di facile manutenzione.
  • È disponibile una gamma completa di pacchetti di accessori modulari e imbullonati, quali elettrovalvole, interruttori di fine corsa, posizionatori e sistemi fail-safe.
  • È disponibile anche un cilindro idraulico opzionale che utilizza olio ad alta pressione.
  • Gli attuatori con ritorno a molla sono disponibili in più misure a scelta.
  • Le unità a prova di guasti Clarkson F493 sono ideali per gli attuatori più grandi in quanto non richiedono ingombranti attuatori con ritorno a molla quando lo spazio a disposizione è limitato.
Temperatura di esercizio
Minore di 120 °C
Tipo di valvola
A saracinesca
Tipo di comando
On/Off

Documenti e schemi