Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Clarkson-P-P000422

Valvola a ghigliottina Clarkson modello M145 / M202 / M345 / M345­HP

Descrizione del prodotto

Le valvole Clarkson L&M con rivestimento in polimeri in tre parti sostituibile offrono affidabilità e lunga durata in una vasta gamma di applicazioni gravose

Funzionalità

  • Il design collaudato presenta un rivestimento in polimeri sostituibile in tre parti.
  • Arresto di livello superiore; non deve superare 20 cc di acqua per pollice di diametro al minuto a 2,8 bar (40 psi), metà di MSS.
  • Disponibile con arresto ASME di classe V in alcune applicazioni.
  • Ogni valvola è testata per un arresto in entrambe le direzioni.
  • Può essere installata senza problemi in base alla direzione del flusso.
  • L’apertura della porta completa al 100% riduce la caduta di pressione consentendo un flusso maggiore e riducendo l’usura.
  • L’inserto T-Lock è tenuto saldamente dal rivestimento del corpo, contribuendo ad assicurare le massime prestazioni.
  • Il rivestimento fornisce un supporto intorno alla valvola a ghigliottina e contribuisce a prevenire il movimento laterale di quest’ultima, prolungando la durata della guarnizione e offrendo una tenuta della valvola più costante.
  • Camera del packing a tenuta positiva.
Valve Type
Knife Gate Valve, Slurry Knife Gate Valve

Documenti e schemi